TrgBoxLine オペレーターを使用した imaFlex CXP-12 Quad 用ラインスキャン トリガー

概要

ファイル: \examples\Processing\Trigger\iF-CXP12-Q\Line\TrgBoxLine_iFCXP12Q.va

デフォルトプラットフォーム: iF-CXP12-Q

簡単な説明

VisualAppletsオペレーターのTrgBoxLineは、ラインスキャン撮影のトリガリングに使用できます。 このオペレーターには、複数のトリガー機能が備わっています。 このサンプルは、imaFlex CXP-12 Quadプラットフォーム用のVisualAppletsデザインファイルにおける本オペレーターの使用方法を示しています。 「TrgBoxLine」のパラメータについては、'TrgBoxLine'の対応するオペレーターマニュアルを参照してください。